Pubblica i tuoi prodotti
SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA / BY PASS CIRCOLARE MOTORIZZATO PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA / BY PASS CIRCOLARE MOTORIZZATO PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

The electric rounded damper for "Pro Air Multi Zone" system can be integrated perfectly in new or existing ducted installation and it dialog directly with the control unit of the system.

The dampers are connected together by a cascade system (for further information check "Pro Air" system manual). The connection cable used is a 8-wire telephone type with RJ45 connection plug, available in Tecnosystemi catalog.

This item can be also settled from the "Polaris 3X or 4X" control unit as motorized by-pass.

The opening of the damper can be automatic or manual and it can be done in four different positions: 0%, 33%, 66% and 100%.

Voce di capitolato
    • Motore estraibile e  posizionabile a: 0° - 90° - 180°  270° - 360°
    • Realizzata in materiale plastico anticondensa
    • Garantisce l’isolamento termico tra la superficie interna ed esterna
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoelectric-rounded-damper-electric-rounded-by-pass-for-proair-multi-zone-system-150mm
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaMotorized Air Grille
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)150
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCSmorzatore
  • Nome UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • Codice UNSPSC40
  • Numero OmniClass23-33 29 00
  • Titolo OmniClassHVAC Dampers