Pubblica i tuoi prodotti
Plenum motorizzato in polistirene Eolo 2 zone per unità canalizzate

Plenum motorizzato in polistirene Eolo 2 zone per unità canalizzate

The plenum built with sintered expanded polyester is provided together with engines and rounded shutters.

The automatic managing of the shutter allows to the throttle to be settled in different prearranged position 0% - 33% - 66 % e 100%.

A by-pass compensates the air flow outgoing from the "Eolo" or "Mini Eolo" plenum, avoiding annoying noises.

The shockproof abs by-pass operates with the thrust of excess air due to the effect of the adjustable counter weight. A slight pressure is exerted on one side of the plenum. Make sure the aperture is directed downwards and the thrust of the bypass blade takes place by means of bolts. The counter weight is achieved by screwing nuts onto the bolts.

Voce di capitolato
    • COSTRUITO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
    • CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,030 / 0,033 W/mK RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12667 / EN 12939
    • RESISTENZA AL VAPORE 40 / 70 μ RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12086
    • TEMPERATURA DI ESERCIZIO - 30° / + 90°
    • ASSORBIMENTO DELL'ACQUA % VOLUME ≤5 RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12087
    • REAZIONE AL FUOCO CLASSE E SECONDO NORMA EN 13501-1:2009
    • PRESTAZIONE TERMICA SP. 30 mm 0,95 m2K/W
    • REALIZZATO IN MATERIALE EPS CARICATO A GRAFITE
    • COLLARINI INTEGRATI AL PLENUM
    • PROFONDITÀ TOTALE COMPRESO COLLARE 350 mm
    • FLANGIA DI FISSAGGIO MACCHINA COMPRESA
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeolo-2-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)277
  • Larghezza (mm)741
  • Profondità (mm)348
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork