Pubblica i tuoi prodotti
CONTATTO FINESTRA IN RADIO FREQUENZA PER SISTEMA PROAIR

CONTATTO FINESTRA IN RADIO FREQUENZA PER SISTEMA PROAIR

The window contact module is the ideal tool to be added on your Pro Air system for your Hotel or B&B. It funtion is studied to guarantee energy savings. When doors and windows are opened, the window contact (transmitter) automatically signals to the Polaris 3x or 4x control unit to turn off the zone with which the contact is associated. The absence of wiring allows a really quick installation and the design of the case perfectly matches with your forniture.

Despite what has just been said, window contact can be also cabled in order to create a catenary if many windows are in the same room.

Also, it has the badge function to be selected directly form the Polaris control unit. This solution will automatically turn off the system while the badge of your guest is not detected in the room.

Voce di capitolato
    • Alimentazione a batteria: CR2032 (fornita di serie)
    • Trasmissione in rf con le centraline polaris 3x e polaris 4x
    • Composto da modulo rf e magnete
    • Modulo rf predisposto di morsetto per la gestione di un contatto finestra cablato
    • Led rosso di segnalazione finestra aperta
    • Configurabile dalle centraline polaris 3x e polaris 4x per la gestione badge
    • L’apertura del contatto comporta:
    • La chiusura della serranda e/o l'apertura delle elettrovalvole di zona
    • L' indicazione sul display del cronotermostato
    • Indicazione in applicazione proair multizone
    • Fissaggio mediante biadesivo in dotazione
    • Dimensioni modulo trasmettitore rf (mm): 28,8 x 95,3 x 20 
    • Dimensioni magnete (mm): 18 x 33 x 11
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoradio-frequency-window-contact-for-proair-system
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)95.3
  • Larghezza (mm)28.8
  • Profondità (mm)20
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls