Pubblica i tuoi prodotti
MODULO RELE' PER IMPIANTI RADIANTI E PER FANCOIL

MODULO RELE' PER IMPIANTI RADIANTI E PER FANCOIL

The Relay Module is an element of the ProAir system which allows to manage Fancoils and Solenoid Valves for Radiant Systems. By itself this element cannot work, for this reason it must be connected to the Polaris 3X or 4X control unit.

DATA SHEET

  • Material: PC/ABS fire retardant UL94V-O
  • Color: Grey RAL 7035
  • Case: proposed to be fixed on a DIN rail and provided with clamp cover
Voce di capitolato
    • Collegamento al sistema con connettori plug rj45 per cavi a 8 poli
    • Fissaggio su guida din
    • Alimentazione 24 vdc
    • 4 Relè di uscita
    • 4 Led per l’indicazione dello stato del relè
    • Led per segnalazione e diagnostica
    • Ingresso per sensore di temperatura esterna (tipo ntc 10kω a 25 °c, non fornita)
    • Capacità di contatto:
    • 8a a 230 vac massimo carico resistivo
    • 6a a 230 vac massimo carico induttivo
    • 5a a 30 vdc massimo carico resistivo
    • 3a a 30 vdc massimo carico induttivo
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorelay-module-for-fan-coil-or-zone-valves
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)70
  • Profondità (mm)48
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls