Pubblica i tuoi prodotti
BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA VEGA POINT

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA VEGA POINT

The electric supply grille can be used on new and existing ducted units.The grille operates through the ir remote control provided. The fins with rubber gaskets ensure airtightness with the grille closed and prevent noise.

Voce di capitolato
    • Alluminio verniciato bianco
    • Installazione: tramite clips in acciaio
    • Telecomando e alimentatore inclusi (versione "master")
    • Versione "slave" priva di telecomando e alimentatore
    • Contatto ausiliario out
    • Alimentazione: 220 V
    • Lunghezza max catenaria 25 mt
    • Nella catenaria è possibile installare max 8 bocchette

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowhite-electric-supply-grilles-including-seal-for-proair-multi-zone
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)182
  • Larghezza (mm)332
  • Profondità (mm)133
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork