Pubblica i tuoi prodotti
KIT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE, PER SISTEMA ALTAIR POINT
KIT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE, PER SISTEMA ALTAIR POINT

    KIT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE, PER SISTEMA ALTAIR POINT

    The "Altair Point" system is used to control room temperature without interacting with the ducted unit or bypass. It can be considered as a point to point system and is managed directly from a chrono-thermostat (each thermostat can manage max 10 grilles).

    The system can be adapted in a home with a classic canalized installation, where a couple of rooms have to be managed electrically. This can be done installing an "Stealth 2X" chrono-thermostat and an electric grille.

    The electric grille is powered via cable by the chrono-thermostat and can be adjusted in four different positions: 0%, 33%, 66% and 100% all in automatic or on/off management.

    The flaps with rubber gaskets ensure airtightness with the grille closed and prevent noise. Made of white painted aluminum (RAL 9016) can be fixed on it plenum or on the mounting profiles by means of 4 clips in steel.

    Voce di capitolato
      • Motore estraibile e  posizionabile a: 0° - 90° - 180°   270° - 360°
      • Montaggio tramite clips in acciaio
      • Alette dotate di guarnizione in gomma per una totale tenuta
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowhite-motorized-grille-kit-complete-with-gasket-for-altair-point-system-300x100mm
    • Famiglia di prodottoGALAXY
    • Gruppo di famigliaRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)132
    • Larghezza (mm)332
    • Profondità (mm)133
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Codice UNSPSC40101505
    • Numero OmniClass23-33 49 00
    • Titolo OmniClassHVAC Ductwork