Pubblica i tuoi prodotti
1550 - 1550N _ Raccordo Generico - Femmina /Femmina
1550 - 1550N _ Raccordo Generico - Femmina /Femmina
1550 - 1550N _ Raccordo Generico - Femmina /Femmina
    TIEMME

    1550 - 1550N _ Raccordo Generico - Femmina /Femmina

    I raccordi generici si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo. 

    Raccordo diritto con estremità filettata Femmina ISO 228.
    Disponibile in versione nichelata [N] e cromata [C]

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/4" (DN8) a G4" (DN100).



    Gamma di produzione:
    Art. 1551 Raccordo diritto Maschio/ Femmina
    Art. 1552 Raccordo diritto Maschio

    Art. 1555 Raccordo diritto Maschio a tre pezzi
    Art. 1560 Raccordo curvo Femmina
    Art. 1561 Raccordo curvo Maschio/ Femmina
    Art. 1562 Raccordo curvo Maschio
    Art. 1563 Raccordo curvo Maschio/ Femmina con flangia  

    Art. 1570 Raccordo a "T" Femmina
    Art. 1571 Raccordo a "T" Femmina/ Maschio
    Art. 1572 Raccordo a "T" Maschio

    Accessori a completamento:
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio


    Voce di capitolato
    • Art.1550
      Raccordo diritto con estremitàfilettata femmina
      Gamma di produzione da G1/4"(DN8) a G4" (DN100)
      Corpo: ottone CW617N

      Temperatura max di esercizio: 200°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Femmina UNI ISO 228 



      Art.1550N
      Raccordo diritto con estremità filettata femmina
      Gamma di produzione da G1/4" (DN8) a G4" (DN100)
      Corpo: ottone CW617N nichelato

      Temperatura max di esercizio: 200°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Femmina UNI ISO 228 


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1550-1550N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
    • Famiglia di prodottoRACCORDI
    • Gruppo di famigliaRACCORDI GENERICI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC003024
    • Nome ETIMFitting with 2 connections
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings