Pubblica i tuoi prodotti
1551 - 1551N _ Raccordo Generico - Maschio /Femmina
1551 - 1551N _ Raccordo Generico - Maschio /Femmina
1551 - 1551N _ Raccordo Generico - Maschio /Femmina
    TIEMME

    1551 - 1551N _ Raccordo Generico - Maschio /Femmina

    4.9 su 5 stelle4.9(10 recensioni)

    I raccordi generici si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo. 

    Raccordo diritto con estremità filettata Maschio/ Femmina ISO 228.
    Disponibile in versione nichelata [N] e cromata [C]

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/4" (DN8) a G1"1/2 (DN40).



    Gamma di produzione:
    Art. 1550 Raccordo diritto Femmina
    Art. 1552 Raccordo diritto Maschio

    Art. 1555 Raccordo diritto Maschio a tre pezzi Art. 1560 Raccordo curvo Femmina
    Art. 1561 Raccordo curvo Maschio/ Femmina
    Art. 1562 Raccordo curvo Maschio
    Art. 1563 Raccordo curvo Maschio/ Femmina con flangia  

    Art. 1570 Raccordo a "T" Femmina
    Art. 1571 Raccordo a "T" Femmina/ Maschio
    Art. 1572 Raccordo a "T" Maschio

    Accessori a completamento:
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio

    Voce di capitolato
    • Art.1551
      Raccordo diritto con estremitàfilettata maschio/ femmina
      Gamma di produzione da G1/4"(DN8) a G1"1/2 (DN40)
      Corpo: ottone CW617N

      Temperatura max di esercizio: 200°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228 



      Art.1551N
      Raccordo diritto con estremità filettata maschio/ femmina
      Gamma di produzione da G3/8" (DN10) a G1" (DN25)
      Corpo: ottone CW617N nichelato

      Temperatura max di esercizio: 200°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228 


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1551-1551N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
    • Famiglia di prodottoRACCORDI
    • Gruppo di famigliaRACCORDI GENERICI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC003024
    • Nome ETIMFitting with 2 connections
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings