Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
tiemme/products/6256ccac-035d-43eb-9c22-bd743924be7f
Home
Categorie
Impianto idraulico
Impianto idraulico - Altro
1880N _ Female Cap for Manifolds
Disponibile in Stati Uniti
TIEMME
Follow
1880N _ Female Cap for Manifolds
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
1878N_Female-Cap-Manifold-Tappo-Femmina-Collettori
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-11-18
Numero di versione
1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
Prodotti simili
TIEMME
2263G _ Valvole a sfera per GAS femmina /dado folle e leva farfalla
4.6
(
5
)
Download
TIEMME
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina
4.3
(
6
)
Download
TIEMME
3108N_ Riduttore di pressione con pistone maschio/maschio
Download
TIEMME
1822 - 1832 _ G3/4" o G1" NINO Collettore con valvola a sfera, uscite G1/2"x16.
4.4
(
7
)
Download
TIEMME
3873 - 3873BY _ Collettore di distribuzione da G1” in ottone stampato FLOOR con uscite 3/4"x18 (Euroconus) e flussimetri, bypass opzionale
3.8
(
9
)
Download
TIEMME
3872POL _ Collettore di distribuzione da G1”1/4 in poliammide CEILING con uscite 3/4"x18 (Euroconus) e flussimetri
Download