Pubblica i tuoi prodotti
2372 - 2372B  - 2382 - 2382B _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard maschio/maschio con leva a farfalla in alluminio
2372 - 2372B  - 2382 - 2382B _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard maschio/maschio con leva a farfalla in alluminio
    TIEMME

    2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard maschio/maschio con leva a farfalla in alluminio

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

    Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

    La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

    Valvole a sfera a passaggio standard per acqua con estremità filettata Maschio/ Maschio UNI ISO 228.  
    Disponibile leva acciaio piatta o farfalla.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).

    Disponibile nelle versioni:
    Art. 2372 - Leva farfalla rossa
    Art. 2372B - Leva farfalla blu
    Art. 2382 - Leva piatta rossa
    Art. 2382B - Leva piatta blu



    Gamma di produzione:
    Art. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

    Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Femmina/ Femmina
    Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Femmina/ Femmina

    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
    Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1652 Raccordo a pressare / Femmina per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo a pressare curvo / Femmina per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato




    Voce di capitolato
    • Art. 2372
      Valvole a sfera a passaggiostandard per acqua con estremità filettata maschio/ maschio
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1"1/4 (DN32).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Farfalla rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Maschio UNI ISO 228



      Art. 2372B
      Valvole a sfera a passaggiostandard per acqua con estremità filettata maschio/ maschio
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1"1/4 (DN32).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Farfalla blu

      Temperatura max di esercizio: 120°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Maschio UNI ISO 228



      Art. 2382
      Valvole a sfera a passaggio standard per acqua con estremità filettata Maschio/ Maschio
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Piatta rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Maschio UNI ISO 228



      Art. 2382B
      Valvole a sfera a passaggio standard per acqua con estremità filettata Maschio/ Maschio
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Piatta blu

      Temperatura max di esercizio: 120°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Maschio UNI ISO 228


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2372-2372B-2382-2382B_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Codice UNSPSC40141607
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC