Pubblica i tuoi prodotti
BLACKFIRE®
Valsir

BLACKFIRE®

4.5 su 5 stelle4.5(18 recensioni)

Blackfire® è un sistema di scarico composto da tubi, raccordi e accessori per la realizzazione di impianti di scarico e drenaggio pluviale.

Il sistema Blackfire®, come altri sistemi per lo scarico Valsir, è un sistema ad innesto caratterizzato da facilità e velocità di installazione. Oltre a queste caratteristiche, Blackfire® permette di ottenere buoni risultati a livello di comfort acustico e resistenza al fuoco: ha ottenuto la classificazione B1 secondo la norma DIN 4102 sul comportamento di materiali ed elementi costruttivi in caso di incendio.

Ideale per impianti di scarico a bassa e alta temperatura, impianti di ventilazione della colonna di scarico e per pluviali all’interno dei fabbricati adibiti a uso civile e industriale, ospedali e alberghi, , Blackfire® vanta inoltre un’eccezionale resistenza ai raggi ultravioletti: può essere dunque installato e stoccato all’aperto, senza decolorazioni o danneggiamenti.

L’ampia gamma di tubi, raccordi e accessori consente di realizzare l’intera rete di scarico, dalle diramazioni agli apparecchi sanitari, alle colonne, al collettore di scarico.


Voce di capitolato
  • Sistema di scarico acustico a triplice strato resistente al fuoco e ai raggi UV

    Sistema di scarico acustico a triplice strato resistente al fuoco e ai raggi UV costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all’interno dei fabbricati. Tubi realizzati in triplice strato con strato esterno ed interno in polipropilene omopolimero e autoestinguente, e strato intermedio in polipropilene additivato con cariche minerali e autoestinguente. I raccordi sono costituiti da polipropilene omopolimero con autoestinguente.

    Tutti i materiali utilizzati nella produzione del sistema sono privi di sostanze alogene (Halogen free).

    Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1451-1 adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 2 e 12.

    Temperatura ambiente di impiego minima di -10°C. Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all’interno degli edifici o all’esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B) oppure posati direttamente nel getto di calcestruzzo; adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale e sistemi di aspirazione in depressione.

    Giunzioni realizzabili con bicchieri ad innesto dotati di guarnizione in elastomero.

    Il sistema di scarico ha un livello sonoro Lsc,A di 16 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un sistema De 110 secondo la norma EN 14366 e certificato dall’istituto Fraunhofer Institut Für Bauphysik di Stoccarda (P-BA 259/2019).

    Dati tecnici: Massa volumica tubo a 23°C >1100 kg/m3 (strato interno >1200 kg/m3), Massa volumica raccordi a 23°C >1100 kg/m3, indice di fluidità (230°C - 2,16 kg) <3 g/10 min, modulo elastico 1500 MPa, carico unitario di snervamento >20 MPa, allungamento a rottura >50%, coefficiente di dilatazione lineare 0,08 mm/m·°C.

    Classe di reazione al fuoco B1 secondo la DIN4102-1.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBLACKFIRE
  • Famiglia di prodottoWaste and Drainage System
  • Gruppo di famigliaBlackfire
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2020-06-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioMinerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015En_50_30_98
  • Descrizione Uniclass 2015Wastewater collection pipelines
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste