Pubblica i tuoi prodotti
PPEcoforte® - Sistema di tubazioni per Fognatura
Valsir

PPEcoforte® - Sistema di tubazioni per Fognatura

4.1 su 5 stelle4.1(28 recensioni)

Il sistema PPEcoforte® risponde alla normativa UNI EN 13476-2:2008 e prevede un’ampia gamma di accessori per realizzare un efficiente impianto fognario.
I tubi ad alta resistenza sono realizzati con parete a triplo strato in polipropilene ad alto modulo (PP-HM) per condotte di scarico interrate non in pressione, in colore esterno RAL 8023 e interno RAL 9003. 
I raccordi sono stampati o termoformati in PP-HM compatto in colore RAL 8023.
Il sistema è adatto per il convogliamento di reflui civili, industriali ed agricoli (acque bianche, nere o miste).  
L’utilizzo del PP-HM permette di realizzare un sistema ad alte prestazioni in termini di resistenza ai carichi, alla flessione, alla resistenza all’abrasione interna ed esterna, alle temperature e ad un ampio numero di reagenti chimici.

Voce di capitolato
  • Sistema di scarico costituito da tubi, raccordi e accessori per la realizzazione di condotte di scarico interrate non in pressione sia all’interno che all’esterno degli edifici, prodotto da azienda certificata ISO 9001:2015, con diametri esterni De da 110 mm a 500 mm; realizzato con parete piena a triplo strato, in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) esente da alogeni e metalli pesanti (Halogen free). Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla norma UNI EN 13476-2, tipo A1, dotato di apposito sistema di giunzione del tipo a bicchiere anellato, integrato in ogni barra, realizzato per termoformatura del tubo stesso e dotato di alloggio o sede preformata per guarnizione di tenuta elastomerica, bicomponente anti-sfilamento realizzata in TPE-V e PP, secondo la Norma UNI EN 681/1-WC. Il sistema è adatto per lo scarico di fluidi di rifiuto civili, industriali (acque bianche, nere e miste) e scarichi agricoli a pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 2 e 12.

    Temperatura ambiente minima di impiego di -20°C.

    Il sistema è impiegato nella realizzazione di impianti di scarico classificati con codice d’applicazione “U” (interrati all’esterno della struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro dell’edificio sia all’esterno di esso).

    Giunzioni realizzabili attraverso bicchiere ad innesto e manicotto scorrevole.

    Le tubazioni presentano una parete compatta, liscia internamente ed esternamente, realizzata per co-estrusione di tre strati, così composti:

    - Strato INTERNO a superficie liscia, dotato di elevata resistenza all’abrasione ed agli agenti chimici, realizzato in PP di colore chiaro per agevolare le video ispezioni migliorandone le qualità ottiche ed eliminando la riflessione della luce;

    - Strato PORTANTE INTERMEDIO di colore grigio/nero, rinforzato con cariche minerali secondo norma UNI EN 13476 - 2 per conferire al tubo una elevata resistenza agli urti ed una rigidità anulare superiore;

    - Strato ESTERNO a superficie liscia, in PP di colore rosso mattone stabilizzato contro i raggi UV e dotato di elevata resistenza ad intagli, terreni chimicamente aggressivi, corrosione e correnti vaganti.

    Il tubo presenta classe di rigidità anulare da SN 4 kN/m2 a SN 16 kN/m2, variabile a seconda dei diametri, misurata secondo UNI EN ISO 9969, e disponibile in barre di lunghezza utile pari a metri 1, 3 e 6.

    Inoltre, il tubo riporta la marcatura prevista dalla Norma di riferimento ed il Marchio di Qualità IIP ed è fornito, su richiesta del committente, con relativo certificato di collaudo o dichiarazione di conformità alle seguenti prove: prove di rigidità anulare (SN) secondo UNI EN ISO 9969 e prove di tenuta idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione ed a 0,3 bar in depressione per 15 min. secondo la norma EN 13476-1, con test condotto secondo UNI EN 1277.

    Il sistema è completo di raccordi in Polipropilene (PP) con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, esenti da alogeni e metalli pesanti con apposito sistema di giunzione del tipo a bicchiere anellato, realizzato per stampaggio a iniezione o termoformatura e dotato di alloggio o sede preformata per guarnizione elastomerica, bicomponente di tenuta del tipo anti-sfilamento, realizzata in TPE-V e PP, secondo la Norma UNI EN 681/1-WC. Per i diametri da De 110 mm a De 200/250 mm, i raccordi sono prevalentemente realizzati per stampaggio a iniezione; mentre per tutti gli altri diametri sono realizzati per saldatura testa-testa e/o per saldatura ad estrusione di segmenti di tubo.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPPECOFORTE
  • Famiglia di prodottoFognatura e Trattamento Acque
  • Gruppo di famigliaSistemi di fognatura
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC010851
  • Nome ETIMDrainage-/infiltration pipe
  • Nome UNSPSCSewage distributors
  • Codice UNSPSC47101534
  • Codice Uniclass 2015En_50_30_98
  • Descrizione Uniclass 2015Wastewater collection pipelines
  • Codice CSI MasterFormat 201433 01 30.61
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sewer and Pipe Joint Sealing
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage