製品の公開
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    Google翻訳”,

    ATシリーズはガスケット付きのアクセスパネルで、実験室、加圧された部屋、温度管理された部屋、ほこりの多い環境や湿気の多い環境に最適です。フレームとドアは、空気の侵入を減らすタイトなシールを形成するように特別に設計されています。


    仕様
    • Frame & Trim: 16 gauge CRS with 3/8” retainer channel for gasket, and 1-1/4"trim flange.

      Door: 16 gauge rolled and welded. Cam-operated closure with knurled knob compresses door tightly to gasket.

      Gasket: Fully gasketed on all sides with EPDM rubber.

      Finish: White powder coat paint finish.

      Sizes: Min 12" x 12", Max 36" x 36"

      Options: Flush Latch, Flush Locking Latch, Galvanized, Stainless Steel

      Note: Flush compression latch recommended for ceiling applications

    技術仕様
    • Unique refActivar-AP-AT
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションNon-Rated Access Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36
    • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
    • MasterFormat 2014 コード08 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels