製品の公開
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

Google翻訳”,

XPAシリーズは、耐候性、絶縁鋼のフラッシュアクセスパネルです。
外装用

仕様
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

技術仕様
  • Unique refActivar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • コレクションセットAccess Panels
  • コレクションExterior Access Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口