製品の公開
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Google翻訳”,
    壁板、石膏または石積みの開口部には、ステンレス鋼仕上げのTMSシリーズアクセスパネルを選択してください。魅力的な1インチのトリムが開口部の端を覆い、どんな設置にもすっきりとした外観を提供します。
    仕様
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    技術仕様
    • Unique refActivar-AP-TMS
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションNon-Rated Access Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36
    • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
    • MasterFormat 2014 コード08 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels