製品の公開
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    Google翻訳”,
    XPSシリーズは、屋外用途向けの耐候性、絶縁ステンレス鋼アクセスパネルです。
    仕様
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    技術仕様
    • Unique refActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションExterior Access Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36
    • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
    • MasterFormat 2014 コード08 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels