製品の公開
JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

Google翻訳”,
FDPシリーズは、壁と天井用の埋め込みフレームを備えた断熱耐火アクセスパネルです。アクセスパネルのフレームは、金属フランジに漆喰を塗ることで隠され、3/4 "の深さの漆喰止めが含まれています。ドアは、目立たないように周囲の表面に合わせて塗装できます。
仕様
  • Frame: 16 gauge with recessed flange for plastering. 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" Deep Plastering Stop. Model FDP includes additional expanded metal lath.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint. NEW

    Latch: Universal turn ring and key lock (U). 

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

    Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


技術仕様
  • Unique refActivar-AP-Fire-Rated-CF-Plaster-FDP
  • コレクションセットAccess Panels
  • コレクションFire-Rated Access Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードPr_30_59_36
  • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
  • MasterFormat 2014 コード08 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 29
  • OmniClassタイトルAccess Panels