製品の公開
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

Google翻訳”,
HSPは、7ゲージ鋼製のJLで最も頑丈なアクセスパネルで、保持ロックの準備といくつかの保持ロックオプションがあります。ヘビーデューティーヒンジはヘビーデューティーフレームに溶接されており、ドアはヘビーデューティーストップに載っています。拘留やセキュリティ施設に最適です。
仕様
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

技術仕様
  • Unique refActivar-AP-HSP
  • コレクションセットAccess Panels
  • コレクションSecurity Access Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードPr_30_59_36
  • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
  • MasterFormat 2014 コード08 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 29
  • OmniClassタイトルAccess Panels