製品の公開
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

Google翻訳”,
TMEシリーズは、石膏用の隠しフレームフラッシュアクセスパネルで、完全に隠された漆喰用の金属ラスの埋め込みトリムを備えています。塗装可能なドアは、周囲の壁や天井に合わせてコーディネートすることができます。
仕様
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

技術仕様
  • Unique refActivar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • コレクションセットAccess Panels
  • コレクションNon-Rated Access Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードPr_30_59_36
  • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
  • MasterFormat 2014 コード08 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 29
  • OmniClassタイトルAccess Panels