製品の公開
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ドアの開口部から湿気を排出するための一体型ガターを備えたフラッシュフロアドア。

    仕様
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    技術仕様
    • Unique refActivar-FD-FLDD
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションFloor Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors