製品の公開
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG

    JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG

    Google翻訳”,

    ダイヤモンドシリーズスチールルーフハッチは、建物のエネルギーコストを削減するために、より高い断熱値で安全かつ簡単に屋根にアクセスできるように設計されています。

    特徴

    -エンボス加工されたカウンターフラッシングデザイン– DiamondGrip™–ツールや鋭いエッジなしでルーフメンブレンとバッキングロッドをすばやく固定します

    -スプリングは、はしごからのラッチの片手操作に関するOSHA1023落下保護規制に準拠するように平衡化されています

    仕様
    • Curb:  Single wall curb and counterflashing with Diamond Grip to secure roof membrane without tools. 14 gauge galvannealed steel, white textured powder coat paint.

      Cover: Formed and welded with liner, tested to support a live load of 40psf. 14 gauge with 22 gauge liner galvannealed steel, white textured powder coat paint.

      Gasket: Continuous, weatherproof EPDM sponge rubber adhesive-backed seal.

      Insulation: 1” polyisocyanurate in curb and cover with thermal resistance R-6.

      Spring: Counterbalanced compression springs contained in clear zinc-plated steel cylinders.

      Latch: Clear zinc-plated steel slam latch with inside and outside handles and padlock hasps. Tested to 50psf wind uplift.

      Hold Open Arm: Clear zinc-plated automatic locking hold open arm with red vinyl grip for one handed door operation.

      Hinge: Heavy duty clear zinc-plated steel pintle hinge.

      Options: 1.5" polyiso insulation, wood nailer, fiberboard, curb double wall, curb height, stainless hardware.

    技術仕様
    • Unique refActivar-RH-RHDG
    • コレクションセットRoof Accessories
    • コレクションRoof Hatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36_74
    • Uniclass2015詳細Roof hatches
    • MasterFormat 2014 コード07 72 33
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Hatches
    • OmniClassNumber23-17 11 27 17
    • OmniClassタイトルRoof Hatches