製品の公開
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Google翻訳”,

    当社の FHD フロアドアは、指定された定格期間 1、2、または 3 時間で最大温度上昇が華氏 250 度 (摂氏 121.1 度) の床天井アセンブリに設置された場合に、熱と炎の伝達を制御するように設計されています。コンクリートまたは木枠の設置における新築または改修のオプションがあります。

    仕様
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off white primer
      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer
      Insulation: High temperature ceramic fiber insulation
      Hinge: Continuous stainless steel hinge
      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.
      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders
      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).
      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations
      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)
      Sizes:
         Minimum Size: 26″ x 24″ (660 mm 610 mm)
         Maximum Size 1 and 2 Hour: 64″ x 60″ (1626 mm x 1524 mm)
         Maximum Size 3 Hour: 42″ x 60″ (1067 mm x 1524 mm) or 48″ x 48″ (1219 mm x 1219 mm)
      Clear Opening: Size width up to 30″: Width minus 12″ (305 mm) x Length
      Size width over 30″: Width minus 8.25″ (210 mm) x Length
      FIRE-RATING:
      QAI Laboratories listed and labeled for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies.
      QAI Cert. No. F482-1 – Maxam Metal Products Ltd. – QAI

      Optional Features: Latches and locks, door material – see submittal for details.

    技術仕様
    • Unique refJL-Industries-FD-Fire-Rated-FHD1
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションFire-Rated Floor Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors