製品の公開
Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Google翻訳”,

    現場打ちや木製フレームなど、複数の設置オプションを備えたフロアドア。NFPA 288 でテスト済みの当社のフロアドアは、1 時間、2 時間、または 3 時間のモデルで床/天井アセンブリの熱と炎の伝達を制御できます。FHD シリーズには、4 つのドア素材オプションと複数のラッチとロックの組み合わせが含まれています。

    仕様
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off-white primer

      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer

      Insulation: High-temperature ceramic fiber insulation

      Hinge: Continuous stainless steel hinge

      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.

      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders

      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).

      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations

      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)

      CERTIFICATIONS:

      QAI Laboratories listed and labeled to NFPA-288 for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies

      Testing Standards:

      • NFPA 288
    技術仕様
    • Unique refMaxam-FD-Fire-Rated-FHD1
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションFire-Rated Floor Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors