製品の公開
Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)
Advance Lifts

Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Google翻訳”,
垂直往復コンベヤーは、商品や材料を複数のフロアレベル間で迅速かつ安全に移動するように設計されています。機械式VRCリフトは、フロアレベル間のC、Z、またはLの負荷パターンに合わせて構成でき、さまざまなプラットフォームのサイズと容量で利用できます。ライダーは許可されていません。モデルは床に取り付けることもピットに取り付けることもできます。メカニカルVRCリフトは、複数レベルの停止に適しています。エンクロージャーは個別に引用されます。今日の垂直往復コンベヤーについてお問い合わせください。
仕様
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of our controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These mechanical vertical lifts conform ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Motors are equipped with integral holding brakes
    • All vertical conveyor lifts have double chains
    • The carriages also have mechanical locking brakes in case of chain failure.
技術仕様
  • Unique refMechanical-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • コレクションセットMaterial Handling Equipment
  • コレクションVertical Reciprocating Conveyors, Mechanical
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
  • Uniclass2015コードSs_80_50
  • Uniclass2015詳細Lift systems
  • MasterFormat 2014 コード14 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLifts
  • OmniClassNumber23-23 13 11
  • OmniClassタイトルLifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts