製品の公開
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
    Garaventa Lift

    Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)

    5つ星のうち4.04.0(32 レビュー)
    Google翻訳”,

    Elvoron HRとは何ですか?油圧駆動システム(プレミアムライド品質)

    コンパクトドライブキャビネット。 3hp水中油圧ポンプモーター。航空機品質の鋼製サスペンションケーブル。

    Elvoron MRとは何ですか? Elvoron MRインラインドライブホームエレベーター(リアルスペースセーバー-機械室なし)

    機械室はありません。 2hpインラインドライブ電気モーター。油圧作動油はありません。

    Elvoron HR/MRの機能

    3つの標準的な車のサイズと最大18平方フィートのカスタムサイズで利用可能

    標準の車のサイズ:

    • 36 "x 48"
    • 36 "x 54"
    • 36 "x 60"
    • 40 "x 50"
    • 40 "x 54"

    複数のドア構成を含む、6つのランディングドア構成で利用できます。

    3つのビジョンパネルの有無にかかわらず、黒、白、またはアンティークホワイトから選択できる安全スイッチ付きのアコーディオンカーゲート。オプションの穴あきアルミニウム、ブロンズアクリルまたは透明アクリルパネル。

    車の壁パネルの色と素材の幅広い選択肢。

    金属製の固定具(手すり、操作パネル、壁の制御板)に、つや消しステンレス鋼またはオイルラビングブロンズ仕上げのいずれかを選択します。

    静かな1:2ケーブル油圧ドライブまたは機械室のないギヤードダイレクトドライブのいずれかを選択します。

    スムーズな開始と停止。

    750ポンドの標準定格荷重。

    毎分40フィートの公称移動速度。最大50フィートの移動範囲。

    最大6つのストップを作成するか、合計6つのランディングドアを用意します。

    全自動押しボタン操作。

    照らされたボタンとデジタルフロアディスプレイ。

    乗客の入場時に自動車の照明。

    低電圧LED器具を使用した埋め込み式天井照明。

    車の操作パネルの下にある全長の手すり。

    ライト、ロック、ドアオペレーター用の緊急バックアップ電源システム。

    緊急停止とアラーム。

    フロア固有の緊急バッテリー低下システム。

    手動下降機能。

    ケーブルのたるみ/破損安全ブレーキ装置。

    昇降路ドアが連動します。

    安全スイッチ付きの頑丈な車のゲート。

    ULまたはCSA認定コンポーネント。

    技術仕様
    • Unique refElvoron-HR-MR
    • コレクションセットHome Elevators
    • コレクションElvoron Home Elevator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • MasterFormat 2014 コード14 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElevators
    • OmniClassNumber23-23 11 11
    • OmniClassタイトルElevators
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts