製品の公開
Package Lifts (VRC)
Advance Lifts

Package Lifts (VRC)

Google翻訳”,
パッケージリフトは頑丈な4ポスト構造で、工場で完全に組み立てられており、1ピースのティルトアップ取り付けとして、または2ピースまたは3ピースの積み重ね可能なセクションとして出荷できるため、すばやく簡単に取り付けることができます。ドアは通常、各レベルでグレードより30インチ上で開くように設定されていますが、上の踊り場ではグレードレベルで開き、下のレベルではグレードより3インチ上で開くように設定できます。メザニンVRCリフトは、自動操作に最適です。
仕様
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • Package lift units conform to all applicable ANSI and ASME codes
    • Motors are equipped with integral brake locks
    • Units are equipped with double chains
    • Package lift units have flattened expanded enclosures attached at the factory
    • Platforms have dual surface guides in all four (4) corners
    • Call-send-stop buttons mounted at each level
    • VRC lift platforms are equipped with load retention bars on all four (4) sides
    • Power drive units mounted in the top of each unit, other configurations are available
技術仕様
  • Unique refPackage-Lifts-VRC
  • コレクションセットMaterial Handling Equipment
  • コレクションVertical Reciprocating Conveyors, Package Handling
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
  • Uniclass2015コードSs_80_50
  • Uniclass2015詳細Lift systems
  • MasterFormat 2014 コード14 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLifts
  • OmniClassNumber23-23 13 11
  • OmniClassタイトルLifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts