製品の公開
Exhaust fan VTZ

Exhaust fan VTZ

Google翻訳”,
テラスまたは傾斜屋根用の排気ファン集合的な設置のための堅牢性と性能VTZファンの範囲は、集合住宅、オフィス、学校、またはその他の建物の機器用に500 m3/hから7000m3/hまでの容量を持つ5つのモデルを提供します。 VTZファンは、屋外設置、テラス、または傾斜屋根用に設計されています。遭遇するさまざまなケースに適応するために、多くの接続部品が利用可能です。 VTZファンは、高性能の電子整流モーターの使用と統合された圧力制御装置のおかげで、その堅牢性と優れたエネルギー効率が特徴です。
技術仕様
  • Unique refVTZ
  • コレクションセットExhaust fan
  • コレクションVTZ
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類送風機
  • UNSPSC名称Fans
  • UNSPSC40101604
  • Uniclass2015コードPr_65_67_29
  • Uniclass2015詳細Fans
  • MasterFormat 2014 コード23 82 23
  • MasterFormat 2014 タイトルUnit Ventilators
  • OmniClassNumber23-33 31 19
  • OmniClassタイトルFans
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC