製品の公開
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Google翻訳”,
    • わずかなコストで、51個の標準シーリングファンと同じ面積で冷却を提供します。
    • 最大60x60フィートの屋内スペースおよび14〜25フィートの天井に最適です。
    • 可変速コントローラーは、完全に調整可能なエアフローを提供します。
    • ギアレスのダイレクトドライブモーターは静かで(<35 dba)、エネルギー効率が良いです。
    • 年間を通じてエネルギーを節約し、暑い時期には最大10度の冷却効果を発揮し、寒い時期には最大30%の暖房エネルギー消費量を削減します。

    Amazon.comで紹介されているように

    #BigAssFans #Fan #CeilingFan

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: 3600
      Item Weight: 79 pounds
      Product Dimensions: 144 x 144 x 44 inches
      Item model number: 3600
      Size: 12-ft
      Color: Silver/Yellow
      Style: Industrial / Commercial
      Material: Aluminum
      Shape: Round
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: N/A
      Plug Profile: Universal Mount
      Certification: Conforms to UL STD 507, Certified to CSA STD C22.2 No. 113
      Special Features: Variable Speed
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Upper Mount, Upper Mounting Brace, Wall Controller, Fire Relay, Cover Plate, 20-ft Power Supply Cable, 50-ft CAT-5 Cable, 5-ft Controller Input Cable, Lower Cover, Mounting Bracket, Extension Tube Hardware, Main Fan Unit Hardware,Airfoil Hardware
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No
      Warranty Description: 1 year manufacturer warranty.
      Assembled Diameter: 144 inches

    技術仕様
    • Unique refBig-Ass-Fans-12-Ft-6-Silver-Blades-Ceiling-Fan
    • コレクションセットCeiling Fan
    • コレクションIndoor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • MasterFormat 2014 コード43 11 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAxial Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans