製品の公開
04 Fan TurboChill TCC R134a
Airedale

04 Fan TurboChill TCC R134a

Google翻訳”,
TurboChill™およびTurboChill™FreeCool200kW– 1830kWは、ほぼ無音のオイルフリー遠心Turbcorコンプレッサーで設計された空冷式のシングル/デュアル回路R134aチラーです。このシステムは、業界をリードするエネルギー効率を実現し、同等の熱サイフォン冷却装置の最大2倍のフリークーリングを実現する能力を備えています。 TurboChill™の主な機能と利点は次のとおりです。•最大6.16のESEERおよび最大4.35のクラスAEER(部分負荷で10.0以上)•年間の最大95%の同時自由冷却を提供•遠心式オイルフリーコンプレッサー25〜100%の正確な容量の一致•フラッドエバポレーターは15%のエネルギー節約のために最適な熱交換を強化します•マイクロチャネル熱交換器は熱伝達を増加させ、エアサイドの圧力降下を低減します•モジュラーVフレームは熱交換面積の増加と空気の流れの改善を提供します•インテリジェントなコンプレッサー管理Airedaleインテリジェントコントロール•エネルギー技術リストに含まれるTurboChill™モデルを選択•追加のBREEAMポイントを達成する建物に貢献できます
技術仕様
  • Unique refTCC_R134a_4
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションChiller
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
  • IFC分類冷却装置
  • OmniClassNumber23-33 21 13
  • OmniClassタイトルChillers

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ 北米 アフリカ オセアニア