製品の公開
KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

5つ星のうち4.94.9(11 レビュー)
Google翻訳”,
STRATUSのケースラインは、収益にとって最も重要なことに焦点を当てて設計されています。強化された商品の視認性、高いエネルギー効率、および商品化の柔軟性はすべて、魅力的なモジュラー設計に統合されています。カスタムスタイルは間取り図にシームレスに適合し、環境に優しい設計はエネルギーコストを節約しながら環境を保護します。 SX1LC-SC自己完結型ケースは中温で利用できます。 Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®によって公開
仕様
  • Case Length: 4', 6' Country: United States Cubic Capacity: 10.68', 16.03' Facing Area: 12.28 ', 18.39' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Stratus Multi-Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 25 A Power Supply: 115V/60/1, 115V/208V/60/1 Refrigerant: R-404A Region: North America STANDARD FEATURES • Self-contained case for easy set-up and merchandising efficiency • EC motor standard for greater energy efficiency • Sustainable modular coil • Flip down electrical raceway for ease of service • Thermoformed, leak resistant tub • Recessed shelf plug • Refrigeration grade ABS drain pan and fan venturi • Modular design for easy installation
技術仕様
  • Unique refSX1LCSC
  • コレクションセットRefrigerated Merchandisers
  • コレクションSingle Deck
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
  • IFC分類冷却装置
  • Uniclass2015コードCo_90_50_71
  • Uniclass2015詳細Refrigerated food storage complexes
  • MasterFormat 2014 コード11 21 63
  • MasterFormat 2014 タイトルRefrigerated Display Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 23 11 15
  • OmniClassタイトルCommercial Refrigerated Food Display Cases