製品の公開
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm

    Google翻訳”,
    • ドリップトレー付きシューラック
    • 2つのコンパートメントを備えたコートラック
    • 多くの可能な組み合わせ

      コートと靴のラックを組み合わせたもの。壁に取り付けられた2つの支柱、ドリップトレイ付きの靴掛け、収納コンパートメントと4つのアンカーフック付きのコートラックが含まれています。アドオンセクションや数種類のアクセサリーと組み合わせることができます
    仕様
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Add-om
      • Number of compartments:2
      • Weight:17.6kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    技術仕様
    • Unique refCloakroom-JEPPE-with-chubbys-add-on-unit-1790x600x300mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1790
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)310
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)16.48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードSL_90_20_14
    • Uniclass2015詳細Cloakrooms