製品の公開
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    Google翻訳”,
    • 4つの衣類コンパートメント
    • ドアのソフトクロージングヒンジ
    • ドリップトレー付きシューラック

      Jeppeの衣類と靴のラックを組み合わせたアドオンユニット。壁に取り付けられた直立物、ドリップトレイ付きの靴ラック、コンパートメント、ドア、6つのアンカーフック付きのハンガーラックが含まれています。アドオンユニットを追加する前に、基本ユニットが必要です。
    仕様
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:3
      • Weight:28.45kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    技術仕様
    • Unique refCloakroom-JEPPE-with-doors-add-on-unit-1790x900x310mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1790
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)310
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)28.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass2015詳細Cloakroom units