製品の公開
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm

    Google翻訳”,
    • 4つの棚が付いている靴の棚
    • ドリップトレイを含む
    • 調節可能な棚

      ジェッペシューズ収納棚用アドオンユニット。ドリップトレイ付きの壁に取り付けられた直立した管状のスチール棚板が1つ含まれています。アドオンユニットで拡張するには、基本ユニットが必要です
    仕様
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Add-on
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    技術仕様
    • Unique refCloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-add-on-unit-1790x900x310mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1790
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)310
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)17.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass2015詳細Cloakroom units