製品の公開
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section
AJ Products

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Google翻訳”,
  • コンパートメントドアで補足
  • 一体型ベンチシート
  • 自立

ダブルフック、統合されたベンチシート、調節可能な棚付きのコンパートメントを備えた自立型クロークユニット。たとえば、就学前のクロークに最適なストレージ

仕様
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

技術仕様
  • Unique refCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションCloakroom
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1675
  • 幅(mm)1358
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
  • OmniClassNumber23-21 15 21
  • OmniClassタイトルCloakroom Units