製品の公開
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    Google翻訳”,
    • 3つのコンパートメント付き
    • ハットラック付き
    • ドリップトレー付きシューラック

      トラッドクロークユニット用の床置き両面アドオンユニット。 2つのウォールレール、ハットラックとドリップトレイ付きのシューラックが付属しています。
    仕様
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    技術仕様
    • Unique refFloor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)18.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units