製品の公開
Low bookcase THEO 900x1000x580mm
AJ Products

Low bookcase THEO 900x1000x580mm

Google翻訳”,
  • メラミン
  • 可動棚
  • スウェーデンのMöbelfaktaによる認定

可動棚付きの本棚を開きます。

仕様
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:35 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

技術仕様
  • Unique refLow-bookcase-THEO-900x1000x580mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units