製品の公開
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm
    AJ Products

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm

    Google翻訳”,
    • 強盗-遅延
    • 柔軟なインテリア
    • 統合された作業面

      強盗-あなたのニーズに適応できるインテリアを備えた遅延薬キャビネット。キーロックまたは電子コードロックが付属しています。ドアは下向きに開き、一時的な作業面を提供します。小さな貴重品コンパートメントはアクセサリーとして利用可能です
    仕様
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refMedicine-cabinet-CURE-400x380x285mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)285
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • OmniClassNumber23-21 15 27 13
    • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units