製品の公開
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm
    AJ Products

    Medicine cabinet CURE 455x400x300mm

    Google翻訳”,
    • 強盗-遅延
    • 調節可能な棚
    • 引き出し式作業台

      調節可能な棚と引き出し式の作業面を備えた盗難遅延薬キャビネット。キーロックまたは電子コードロックが付属しています。小さな貴重品コンパートメントはアクセサリーとして利用可能です
    仕様
      • Height: 455 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 300 mm
      • Height, internal: 360 mm
      • Width, internal: 220 mm
      • Depth, internal: 280 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 10 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refMedicine-cabinet-CURE-455x400x300mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)455
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • OmniClassNumber23-21 15 27 13
    • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units