製品の公開
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
    AJ Products

    Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    Google翻訳”,
    • 積み重ね可能な引き出しユニット
    • 鋼板製
    • セントラルロッキング

      ロック可能なA1引き出し付きの引き出しユニット1つ、脚フレーム1つ、卓上1つで構成される完全な描画キャビネット
    仕様
      • Height:1080 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:147.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refMetal-drawing-cabinet-Sketch-A1-double
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1080
    • 幅(mm)990
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)147.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードAc_25_20_24
    • Uniclass2015詳細Drawing