製品の公開
Mobile shelf storage NOMAD
AJ Products

Mobile shelf storage NOMAD

Google翻訳”,
  • フレキシブル
  • キャスター付き
  • 4つのコンパートメント

    最大限の柔軟性を実現するキャスターを備えた、用途の広い収納のための4つのコンパートメントを備えたコンパクトな棚。
仕様
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
技術仕様
  • Unique refMobile-shelf-storage-NOMAD
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)885
  • 幅(mm)780
  • 奥行き(mm)440
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)33.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units