製品の公開
Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm
AJ Products

Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

Google翻訳”,
  • 12個の引き出し
  • ソフトクロージングヒンジ
  • スウェーデンのMöbelfaktaによる認定

上部にガラス扉、下部に実用的な引き出しが付いた実用的な収納キャビネット。

仕様
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:90 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

技術仕様
  • Unique refStorage-cabinet-THEO-drawers-and-lockable-doors-1000x470x2100mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2100
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)90
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units