製品の公開
Storage unit NOMAD
AJ Products

Storage unit NOMAD

Google翻訳”,
  • 賢いトップストレージ
  • 9つのコンパートメント
  • イージーローリングキャスター

    キャスター付きのモバイルストレージユニットとトップストレージ。ニーズを満たすために引き出しやドキュメントインサートを簡単に取り付けることができます。
仕様
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
技術仕様
  • Unique refStorage-unit-NOMAD
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)630
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)430
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)15.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units