製品の公開
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm
    AJ Products

    Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm

    Google翻訳”,
    • 完全に溶接および補強
    • ダブルフック付き洋服レール
    • 3つの小さな棚

    3つのフルレングスのコンパートメントを備えた学生用ロッカー。各コンパートメントには、3つの小さな棚とダブルコートフック付きのハンガーレールが取り付けられています。フレーム、ドアフレーム、ドアは補強されています

    Roz学生用ロッカーは自社工場で製造されています。学校環境の厳しい要求に耐える、広々とした耐久性のあるロッカーです。フレームはウォームホワイトでパウダーコーティングされており、完全に溶接された鋼板で構成されています。フレーム、ドアフレーム、ドアは衝撃に耐えるように補強されています。フレームの上部と下部にあるミシン目は、優れた通気性を提供します。ドアには、90°以上開くのを防ぐためのしっかりしたドアストッパーがあります。板金エッジで補強されたラミネートドア、または完全に耐久性のある鋼板で作られたドアを選択してください。各コンパートメントには、本、バインダー、小物を収納するのに最適な3つの小さな棚が付いています。ロッカー上部のハンガーレールには、コートやジャケットを掛けるためのダブルフックが付いています。ロッカーのベースにはランドセルを収納するのに十分なスペースがあります。 Rozスクールロッカーにシリンダーロックまたは南京錠用の掛け金ロックを取り付けることで、生徒に安全な保管場所を提供します
    仕様
    • Height:1890mm

      Width:900mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):300mm

      Number of sections:3

      Number of doors:3

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:120.3kg

    技術仕様
    • Unique refStudent-locker-roz-3-sections-3-doors-1890x900x550mm
    • コレクションセットClothing Locker
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1890
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)120.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-21 15 15
    • OmniClassタイトルClothing Lockers