製品の公開
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
    AJ Products

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Google翻訳”,
    • 足は内側から調節可能
    • 完全に溶接された金属フレーム
    • 省スペースドア

      省スペースでロック可能なサイドオープニングタンブールドアを備えたストレージキャビネット。キャビネットには、キャビネットの内側から調整可能な脚と埋め込み式のハンドルがあります
    仕様
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refTambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)21.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units