製品の公開
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
    AJ Products

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Google翻訳”,
    • 2つのコンパートメント付き
    • ハットラック付き
    • ドリップトレー付きシューラック

      トラッドクロークユニット用の壁掛け式アドオンユニット。 1つのウォールレール、ハットラック、ドリップトレイ付きのシューラックが付属しています。
    仕様
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:2
      • Weight:15 kg
    技術仕様
    • Unique refWall-hanging-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units