製品の公開
Wall mountable box shelf NOMAD
AJ Products

Wall mountable box shelf NOMAD

Google翻訳”,
  • 壁に取り付けられた
  • 取り付けが簡単
  • 耐久性のあるラミネート

    付属の固定具で壁に簡単に取り付けられるコンパクトなボックスシェルフ。複数のユニットを組み合わせて、独自のストレージを作成します。
仕様
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
技術仕様
  • Unique refWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)380
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)316
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)8.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units