製品の公開
Wall mounted cabinet THEO double doors
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO double doors

Google翻訳”,
  • スウェーデンのMöbelfaktaによる認定
  • 壁に取り付けられた
  • ソフトクロージングヒンジ

滑らかなドアが付いている壁に取り付けられた本棚。

仕様
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

技術仕様
  • Unique refWall-mounted-cabinet-THEO-double-doors
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units