製品の公開
Wall mounted cabinet THEO right hinged
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO right hinged

Google翻訳”,
  • ソフトクロージングヒンジ
  • 壁に取り付けられた
  • スウェーデンのMöbelfaktaによる認定

可動棚付きの実用的なウォールキャビネット。

仕様
  • Height:800 mm

    Width:500 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Door orientation:Right hinged

    Number of shelf:2

    Weight:22 kg

技術仕様
  • Unique refWall-mounted-cabinet-THEO-right-hinged
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units