製品の公開
Wall mounted shoe rack EBBA 3 section
Wall mounted shoe rack EBBA 3 section
    AJ Products

    Wall mounted shoe rack EBBA 3 section

    Google翻訳”,
    • 管状ラック
    • 自立
    • いくつかの異なるサイズで利用可能

    耐久性のある管状の棚が付いている自立型の靴ラックEbba。チューブは棚に汚れや水がたまるのを防ぎ、コンパートメント間の仕切り壁は子供たちに自分の靴のための個人的なスペースを提供します。

    仕様
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:32 kg

    技術仕様
    • Unique refWall-mounted-shoe-rack-EBBA-3-section
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 幅(mm)810
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass2015詳細Shelf and racking units
    • OmniClassNumber23-21 15 21
    • OmniClassタイトルCloakroom Units