製品の公開
Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section
    AJ Products

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    Google翻訳”,
    • 2つの棚
    • フックが含まれています
    • いくつかの異なるサイズで利用可能

    ダブルフック、一体型ベンチシート、2列のコンパートメントを備えたスタンディングクロークユニット。就学前のクロークに最適な収納

    仕様
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    技術仕様
    • Unique refWall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 幅(mm)810
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass2015詳細Shelf and racking units
    • OmniClassNumber23-21 15 21
    • OmniClassタイトルCloakroom Units